SLSQ-50.8-200P เลนส์ planoconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วย รูปทรง เรียบง่ายนี่คือ เลนส์ สำหรับใช้ในการทดลองเลเซอร์ที่มีความคลาดทรงกลมลดลงบ้าง
    ·สามารถใช้สำหรับการควบแน่นแสงเลเซอร์ในเครื่องตรวจจับการทดลองถ่ายภาพด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบโมโนโครม ฯลฯ
    · เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงในการให้ผลผลิตเลเซอร์สูงซึ่งสามารถใช้กับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่าได้
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
    · * เลนส์ Planoconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ planoconvex มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ Planoconvex พื้นผิว ทรงกลม ( ควอตซ์ สังเคราะห์φ40ถึงφ50.8)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.460
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50.8มม
    ·ระยะโฟกัส f:200 มม
    ·ขอบหนา te:2.9 มม
    ·ความหนากลาง tc:6.5 มม
    ·กลับโฟกัส fb:195.6 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:92 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '
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
    SLSQ-50.8-200P เลนส์ planoconvex | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย