SLB-30-250PIR2 เลนส์ planoconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วย รูปทรง เรียบง่ายนี่คือ เลนส์ สำหรับใช้ในการทดลองเลเซอร์ที่มีความคลาดทรงกลมลดลงบ้าง
    ·สามารถใช้สำหรับการควบแน่นแสงเลเซอร์ในเครื่องตรวจจับการทดลองถ่ายภาพด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบโมโนโครม ฯลฯ
    · เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
    ·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
    · * เลนส์ Planoconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ planoconvex มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ Planoconvex พื้นผิว ทรงกลม (BK7 φ30ถึงφ50)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (750-1,550 นาโนเมตร)
    ·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 98.5%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:750-1,550 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ระยะโฟกัส f:250 มม
    ·ขอบหนา te:2 มม
    ·ความหนากลาง tc:2.9 มม
    ·กลับโฟกัส fb:248.1 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:129.75 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '