กระจก DIM-50S-BLE

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·กระจกสำหรับแยกแสงสีหลักสามสี (RGB)
    ·เนื่องจากใช้ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกที่ไม่มีการดูดซึมจึงสามารถใช้ได้ไม่เพียง แต่สำหรับแสงสะท้อนเท่านั้น แต่ยังใช้กับแสงที่ส่องผ่านได้ด้วย
    ·การใช้แสงส่งนี้มันเป็นไปได้ที่จะแยกต่างหาก R, G และ B กระจก ผลึกไดโครอิก ใด ๆ (เช่น DIM-RED + DIM-GRE:สะท้อนแดงสะท้อน⇒เขียวส่ง⇒น้ำเงิน)
    ·นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ชุดกรอง การแยก ความยาวคลื่น ได้เนื่องจากการ สวิตช์ จากการส่งเป็นการสะท้อนมีความคมชัดมาก
    ·เมื่อมุมตกกระทบมีความหลากหลายมากกว่า 0-45 องศาให้ใช้เป็นตัวกรองความยาวคลื่นตัวแปรแบบง่ายได้เช่นกัน
    ·สีสามของแสง (RGB) จะซ้อนทับโดยใช้กระจก ผลึกไดโครอิก ช่วยให้แสงสีขาวที่จะสร้าง
    ·B270®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SCHOTT AG
    · * อย่าใช้เลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงหรือเลเซอร์พัลส์พลังงานสูง
    · * มี กระจก ผลึกไดโครอิก สำหรับเลเซอร์พัลส์
    · * สำหรับใช้เป็นกระจก RGB ให้ใช้กับ มุม 45 องศา
    · * หากใช้ มุม นอกเหนือจากนี้การแยกสีจะไม่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<ช่วงที่มองเห็นกระจก ผลึกไดโครอิก> สเปค]
    · วัสดุ:B270® (super white glass) หรือ BK7
    · มุม:45 °
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
    · Scratch-Dig:60-40
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของ ขนาดภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น แถบส่ง ( มุม 45 องศา):535 - 700 นาโนเมตร
    ·การส่งผ่านแถบเกียร์ ( มุม 45 องศา):> 85%
    ·หยุด ความยาวคลื่น แถบ ( มุม 45 องศา):400-450 นาโนเมตร
    · stopband การส่งผ่าน (45 มุม):<5%
    ·ครึ่ง ความยาวคลื่น (50%):490 ± 10 นาโนเมตร