BS4-50C08-10W-550

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เมื่อตรวจสอบความเข้มของเลเซอร์หรือสังเกตแสงของส่วนหนึ่งของ ระบบ ออปติคัลให้ เม็ดมีด ตัวอย่างลำแสงใน เส้นทาง แสงและดึงออกมาเพียง 5% ของปริมาณแสงตกกระทบนอก เส้นทาง แสง
·ด้านหลังมีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนซึ่งหมายความว่าจะป้องกันแสงจรจัดที่ด้านหลังได้
·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและชนิด แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
·การสะท้อนแสงของ พื้นผิว เคลือบมีความแปรปรวนของ ความยาวคลื่น น้อยที่สุดดังนั้นจึงสามารถพบได้อย่างแม่นยำจาก ดัชนีหักเห ของ แผ่นฐาน
·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
· * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °(มุม)
· * ลูกศรที่ด้านข้างของวัสดุพิมพ์ระบุด้านที่ ชนิดไม่เคลือบ (ด้านสะท้อนแสง)
· * เมื่อใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ แบบโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นเลเซอร์การสะท้อนแสงจะแตกต่างกันระหว่าง 0.9 ถึง 9.6% ขึ้นอยู่กับการวางแนวโพลาไรซ์(อ้างถึงกราฟลักษณะ ความยาวคลื่น สะท้อน แสง)
· * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันอย่างมากหากมีสิ่งสกปรกบน พื้นผิว สะท้อน
· * แม้ว่าจะสามารถใช้สำหรับอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตได้ แต่ผลกระทบของ ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนที่ด้านหลังอาจไม่สามารถรับได้
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Beam sampler> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
·การ การเคลือบผิว:พื้นผิวด้านหน้าไม่มีการเคลือบผิวด้านหลังฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนที่มองเห็นได้
· มุม:45 °
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):5:95 (ค่าเฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ "P" และแสงโพลาไรซ์ "S")
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:4 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 4 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:10-5
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
·ความหนา t:8 มม
· มุม แผ่นเวจ W:1 °± 5 '