NPCH-15-5320 กระจกครึ่ง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·กระจกครึ่งบานสามารถรับอัตราส่วนการแตกแขนงได้เท่ากับ 1: 1 สำหรับการสะท้อนและการส่งผ่านแม้แต่แหล่งกำเนิดแสงเช่นเลเซอร์และแสงโพลาไรซ์เชิงเส้น
·เนื่องจาก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกและ กาว โปร่งใสใช้สำหรับ พื้นผิว สะท้อนแสงและใช้การ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนบน พื้นผิว ตกกระทบ / ออกจาก พื้นผิว จึงมีการสูญเสียแสงน้อยลงและสามารถใช้แสงตกกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·แม้ว่าทิศทางโพลาไรซ์ของแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นจะเปลี่ยนไป แต่อัตราส่วนการแตกแขนงของการสะท้อนและการส่งผ่าน (1: 1) จะไม่เปลี่ยนแปลง
·มีรายการผลิตภัณฑ์ที่รองรับเลเซอร์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ
·ประเภทลูกบาศก์ดังนั้นหากป้อนลำแสงในแนวตั้ง แกนแสง ของไฟที่ เอาต์พุต จะไม่เคลื่อนที่ในแนวขนาน
·นอกจากนี้แม้ว่าลำแสงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ผลจะตกกระทบแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนจะไม่สูญหายหรือลดลง
· * ฉายรังสีจากด้านปริซึมที่มีเครื่องหมาย○
· * หากแสงเข้ามาจากปริซึมของด้านตรงข้ามการสะท้อนอัตราส่วนการแตกกิ่งและลักษณะของโพลาไรซ์อาจแตกต่างกันไป
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
· * เนื่องจากผลกระทบของ ดัชนีหักเห ของ วัสดุ และความหนาของกระจกการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดขึ้นสำหรับแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อน
· * นอกจากนี้ความคลาดสีและความคลาดทรงกลมอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดลำแสงบรรจบกันหรือลำแสงที่แตกต่างกัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกครึ่งวงกลมที่ไม่มีขั้ว> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์ BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
· มุม ระยะโก่ง ลำแสงที่ส่ง:<5 '
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวเอียงฟิล์มป้องกันแสงสะท้อน 4 ด้าน
· มุม:0 °
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:20-10
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (A = B = C ≤ 7 มม:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 80%)
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:532 นาโนเมตร
· A = B = C:15 มม
· วัสดุ:BK7
·การส่งผ่าน:50 ± 5%