ตัวแยก CSM25-10-550

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · กระจกแยกแสง ชนิดลูกบาศก์ซึ่งการสะท้อนและการส่งผ่านแบ่งออกเป็น 1: 2 หรือ 1: 3
    ·สามารถใช้ร่วมกับกระจกครึ่งบานเพื่อสร้างระบบออปติคอล 3 แยก หรือ 4 แยก มีการกระจายแสงอย่างเท่าเทียมกัน
    ·บรรลุลักษณะการแตกแขนงที่แม่นยำในแถบ ความยาวคลื่น กว้างในแสงสีขาวและแหล่งกำเนิด ไฟ LED มองเห็นได้
    ·ใช้ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกสำหรับการ การเคลือบผิว ดังนั้นการสูญเสียความเข้มของแสงจึงน้อยที่สุดทำให้สามารถแยกแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·ประเภทลูกบาศก์ดังนั้นหากป้อนลำแสงในแนวตั้ง แกนแสง ของไฟที่ เอาต์พุต จะไม่เคลื่อนที่ในแนวขนาน
    ·นอกจากนี้แม้ว่าลำแสงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ผลจะตกกระทบแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนจะไม่สูญหายหรือลดลง* ฉายรังสีจากด้านปริซึมที่มีเครื่องหมาย○
    · * หากแสงเข้ามาจากปริซึมของด้านตรงข้ามลักษณะ ความยาวคลื่น สเปกตรัมอาจแตกต่างกันไป
    · * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
    · * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกกิ่งอย่างแม่นยำตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    · * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
    · * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
    · * เนื่องจากผลกระทบของ ดัชนีหักเห ของ วัสดุ และความหนาของกระจกการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดขึ้นสำหรับแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อน
    · * นอกจากนี้ความคลาดสีและความคลาดทรงกลมอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดลำแสงบรรจบกันหรือลำแสงที่แตกต่างกัน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< กระจกแยกแสง ลูกบาศก์อิเล็กทริกหลายชั้น> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
    · มุม ระยะโก่ง ลำแสงที่ส่ง:<5 '
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวเอียงฟิล์มป้องกันแสงสะท้อน 4 ด้าน
    · มุม:0 °
    ·เงื่อนไขโพลาไรซ์ของแสงตกกระทบ:แสงที่ไม่โพลาไรซ์แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นที่มุมราบ 45 °หรือแสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:10-20
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 85%
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · การสะท้อน:การแพร่เชื้อ:1:3
    · A = B = C:10 มม
    ·การส่งผ่าน (550 นาโนเมตร) *:75 ± 5%
    ·การส่งผ่าน (400, 700 นาโนเมตร) *:<90%
    · * ค่า เฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S