CSMH-25-550 กระจกครึ่ง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·กระจกครึ่งวงกลมแบบทรงลูกบาศก์ที่แสงที่ไม่มีขั้วเช่นแสงสีขาวและแหล่งกำเนิด ไฟ LED แยกออกเป็นแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนอย่างเท่าเทียมกัน
·บรรลุลักษณะการแตกแขนงที่แม่นยำในแถบ ความยาวคลื่น กว้างในแสงสีขาวและแหล่งกำเนิด ไฟ LED
·ใช้ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกสำหรับการ การเคลือบผิว ดังนั้นการสูญเสียความเข้มของแสงจึงน้อยที่สุดทำให้สามารถแยกแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ประเภทลูกบาศก์ดังนั้นหากป้อนลำแสงในแนวตั้ง แกนแสง ของไฟที่ เอาต์พุต จะไม่เคลื่อนที่ในแนวขนาน
·นอกจากนี้แม้ว่าลำแสงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ผลจะตกกระทบแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนจะไม่สูญหายหรือลดลง* ฉายรังสีจากด้านปริซึมที่มีเครื่องหมาย○
· * หากแสงเข้ามาจากปริซึมของด้านตรงข้ามลักษณะ ความยาวคลื่น และการสะท้อน แสง อาจแตกต่างกันไป
· * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปอย่างมากขึ้นอยู่กับทิศทางของโพลาไรซ์
· * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกกิ่งเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
· * เนื่องจากผลกระทบของ ดัชนีหักเห ของ วัสดุ และความหนาของกระจกการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดขึ้นสำหรับแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกครึ่งลูกบาศก์อิเล็กทริกหลายชั้น> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
· มุม ระยะโก่ง ลำแสงที่ส่ง:<5 '
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวเอียงฟิล์มป้องกันแสงสะท้อน 4 ด้าน
· มุม:0 °
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
·เงื่อนไขโพลาไรซ์ของแสงตกกระทบ:แสงที่ไม่โพลาไรซ์แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นที่มุมราบ 45 °หรือแสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:20-10
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (A = B = C ≤ 7 มม:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 80%)
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
· A = B = C:25 มม
·การส่งผ่าน ( ค่า เฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ P และ S):ค่า เฉลี่ย 50 ± 5%