CSMH-25-405 กระจกครึ่ง

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·กระจกครึ่งวงกลมแบบทรงลูกบาศก์ที่แสงที่ไม่มีขั้วเช่นแสงสีขาวและแหล่งกำเนิด ไฟ LED แยกออกเป็นแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนอย่างเท่าเทียมกัน
    ·บรรลุลักษณะการแตกแขนงที่แม่นยำในแถบ ความยาวคลื่น กว้างในแสงสีขาวและแหล่งกำเนิด ไฟ LED
    ·ใช้ ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกสำหรับการ การเคลือบผิว ดังนั้นการสูญเสียความเข้มของแสงจึงน้อยที่สุดทำให้สามารถแยกแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·ประเภทลูกบาศก์ดังนั้นหากป้อนลำแสงในแนวตั้ง แกนแสง ของไฟที่ เอาต์พุต จะไม่เคลื่อนที่ในแนวขนาน
    ·นอกจากนี้แม้ว่าลำแสงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ผลจะตกกระทบแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนจะไม่สูญหายหรือลดลง* ฉายรังสีจากด้านปริซึมที่มีเครื่องหมาย○
    · * หากแสงเข้ามาจากปริซึมของด้านตรงข้ามลักษณะ ความยาวคลื่น และการสะท้อน แสง อาจแตกต่างกันไป
    · * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปอย่างมากขึ้นอยู่กับทิศทางของโพลาไรซ์
    · * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกกิ่งเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    · * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
    · * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
    · * เนื่องจากผลกระทบของ ดัชนีหักเห ของ วัสดุ และความหนาของกระจกการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดขึ้นสำหรับแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกครึ่งลูกบาศก์อิเล็กทริกหลายชั้น> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
    · มุม ระยะโก่ง ลำแสงที่ส่ง:<5 '
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวเอียงฟิล์มป้องกันแสงสะท้อน 4 ด้าน
    · มุม:0 °
    ·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
    ·เงื่อนไขโพลาไรซ์ของแสงตกกระทบ:แสงที่ไม่โพลาไรซ์แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นที่มุมราบ 45 °หรือแสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:20-10
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (A = B = C ≤ 7 มม:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 80%)
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:390 ถึง 410 นาโนเมตร
    · A = B = C:25 มม
    ·การส่งผ่าน ( ค่า เฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ P และ S):ค่า เฉลี่ย 50 ± 3%