HBCH-15-IR ครึ่งกระจก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·กระจกครึ่งวงกลมชนิดไม่มีโพลาไรซ์ที่สามารถใช้กับแสงที่มองเห็นได้หรือแสงอินฟราเรดในช่วงกว้าง
·สามารถใช้สำหรับเลเซอร์หลาย ความยาวคลื่น และการทดลองโพลาไรซ์ด้วยแสงที่มองเห็นได้
· ฟิล์ม ไฮบริดที่รวมอิเล็กทริกหลายชั้นเข้ากับ ฟิล์ม เมทัลลิกซึ่งมีทั้งแบบไม่โพลาไรซ์และมีแถบกว้าง
·ประเภทลูกบาศก์ดังนั้นหากป้อนลำแสงในแนวตั้ง แกนแสง ของไฟที่ เอาต์พุต จะไม่เคลื่อนที่ในแนวขนาน
·นอกจากนี้แม้ว่าลำแสงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ผลจะตกกระทบแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนจะไม่สูญหายหรือลดลง
·แม้ว่าทิศทางโพลาไรซ์ของแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นจะเปลี่ยนไป แต่อัตราส่วนการแตกแขนงของการสะท้อนและการส่งผ่าน (1: 1) จะไม่เปลี่ยนแปลง
· * ฉายรังสีจากด้านปริซึมที่มีเครื่องหมาย○
· * หากแสงเข้ามาจากปริซึมของด้านตรงข้ามลักษณะ ความยาวคลื่น และการสะท้อน แสง จะแตกต่างกันไป
· * ฟิล์ม ไฮบริด ดูดซับ ค่อนข้าง ดี (10% ถึง 15%) เนื่องจาก ฟิล์ม โลหะ
· * ดังนั้นแม้แต่แสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนทั้งหมดก็ไม่เท่ากับ 100%
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
· * เนื่องจากผลกระทบของ ดัชนีหักเห ของ วัสดุ และความหนาของกระจกการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดขึ้นสำหรับแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อน
· * นอกจากนี้ความคลาดสีและความคลาดทรงกลมอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดลำแสงบรรจบกันหรือลำแสงที่แตกต่างกัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกครึ่งลูกบาศก์ไฮบริด> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
· มุม ระยะโก่ง ลำแสงที่ส่ง:<5 '
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มไฮบริดผิวเอียงของฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกรวมและฟิล์มโลหะฟิล์มป้องกันแสงสะท้อน 4 ด้าน
· มุม:0 °
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 85%
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:1,300 ถึง 1,550 นาโนเมตร
· A = B = C:15 มม
·การส่งผ่าน:45 ± 10% (1,400 นาโนเมตร)
·ความแตกต่างในการส่งผ่านของโพลาไรซ์ P และ S | tp - ts |:<10%