HBCH-10-550 กระจกครึ่ง

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·กระจกครึ่งวงกลมชนิดไม่มีโพลาไรซ์ที่สามารถใช้กับแสงที่มองเห็นได้หรือแสงอินฟราเรดในช่วงกว้าง
    ·สามารถใช้สำหรับเลเซอร์หลาย ความยาวคลื่น และการทดลองโพลาไรซ์ด้วยแสงที่มองเห็นได้
    · ฟิล์ม ไฮบริดที่รวมอิเล็กทริกหลายชั้นเข้ากับ ฟิล์ม เมทัลลิกซึ่งมีทั้งแบบไม่โพลาไรซ์และมีแถบกว้าง
    ·ประเภทลูกบาศก์ดังนั้นหากป้อนลำแสงในแนวตั้ง แกนแสง ของไฟที่ เอาต์พุต จะไม่เคลื่อนที่ในแนวขนาน
    ·นอกจากนี้แม้ว่าลำแสงที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ผลจะตกกระทบแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนจะไม่สูญหายหรือลดลง
    ·แม้ว่าทิศทางโพลาไรซ์ของแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นจะเปลี่ยนไป แต่อัตราส่วนการแตกแขนงของการสะท้อนและการส่งผ่าน (1: 1) จะไม่เปลี่ยนแปลง
    · * ฉายรังสีจากด้านปริซึมที่มีเครื่องหมาย○
    · * หากแสงเข้ามาจากปริซึมของด้านตรงข้ามลักษณะ ความยาวคลื่น และการสะท้อน แสง จะแตกต่างกันไป
    · * ฟิล์ม ไฮบริด ดูดซับ ค่อนข้าง ดี (10% ถึง 15%) เนื่องจาก ฟิล์ม โลหะ
    · * ดังนั้นแม้แต่แสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อนทั้งหมดก็ไม่เท่ากับ 100%
    · * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
    · * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
    · * เนื่องจากผลกระทบของ ดัชนีหักเห ของ วัสดุ และความหนาของกระจกการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดขึ้นสำหรับแสงที่ส่งผ่านและแสงสะท้อน
    · * นอกจากนี้ความคลาดสีและความคลาดทรงกลมอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดลำแสงบรรจบกันหรือลำแสงที่แตกต่างกัน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกครึ่งลูกบาศก์ไฮบริด> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
    · มุม ระยะโก่ง ลำแสงที่ส่ง:<5 '
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มไฮบริดผิวเอียงของฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกรวมและฟิล์มโลหะฟิล์มป้องกันแสงสะท้อน 4 ด้าน
    · มุม:0 °
    ·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึง 85%
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
    · A = B = C:10 มม
    ·การส่งผ่าน:45 ± 10% (550 นาโนเมตร)
    ·ความแตกต่างในการส่งผ่านของโพลาไรซ์ P และ S | tp - ts |:<10%