PSM33-30C05-10W-550

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · กระจกแยกแสง ชนิดลูกบาศก์ซึ่งการสะท้อนและการส่งผ่านแบ่งออกเป็น 1: 2 หรือ 1: 3
    ·สามารถใช้ร่วมกับกระจกครึ่งบานเพื่อสร้างระบบออปติคอล 3 แยก หรือ 4 แยก มีการกระจายแสงอย่างเท่าเทียมกัน
    ·เนื่องจากใช้อิเล็กทริกหลายชั้นจึงแทบไม่มีการสูญเสียแสงที่เกิดจากการดูดซับของ ฟิล์ม ดังนั้นจึงกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·เนื่องจากคุณสมบัติของโพลาไรซ์ต่ำกว่าชนิดของคิวบ์แสงจึงสามารถแตกแขนงได้แม้ว่าจะใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์หรือแหล่งกำเนิดแสงแบบโพลาไรซ์เชิงเส้น
    ·เนื่องจากเป็นชนิด แผ่นเพลท จึงสามารถลดการกระจาย ความยาวคลื่น และความคลาดเคลื่อนของสีที่เกิดขึ้นเมื่อส่งผ่านวัสดุพิมพ์และยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย
    ·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและวัสดุพิมพ์รูป แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
    ·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
    · * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
    · * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกกิ่งอย่างแม่นยำตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    · * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
    · * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
    · * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
    · * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< กระจกแยกแสง แผ่นเพลท อิเล็กทริกหลายชั้น> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวด้านหน้าฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนด้านหลัง
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
    · มุม:45 °
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:2.1 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:10-5
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · การสะท้อน:การแพร่เชื้อ:1:2
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ความหนา t:5 มม
    · มุม แผ่นเวจ W:1 °± 5 '
    ·การส่งผ่าน (550 นาโนเมตร) *:67 ± 3%
    ·การส่งผ่าน (400, 700 นาโนเมตร) *:<80%
    · * ค่า เฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
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
    PSM33-30C05-10W-550 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย