PSMH-30C03-10-800 กระจก

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เป็นกระจกครึ่ง แผ่นเพลท ชนิดที่สามารถใช้ในแถบ ความยาวคลื่น อัลตราไวโอเลตแบบกว้างมองเห็นได้และอินฟราเรด
    ·สามารถใช้สำหรับเลเซอร์หลาย ความยาวคลื่น และการส่ง / การสะท้อนที่แตกแขนงของแหล่งกำเนิดแสงสีขาว
    · กระจก ครึ่งวงกว้างพิเศษสามารถใช้เป็น องค์ประกอบ ในการวัดสเปกโตรสโกปีได้
    ·ประเภทอัลตร้าบรอดแบนด์ (PMH) มีแถบกว้างซึ่งสามารถครอบคลุมรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดได้และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำเสนอ กระจก ครึ่งตัว 4 ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นแถบ
    ·มี กระจก ครึ่ง บาน 3 แบบสำหรับการใช้งานแถบกว้าง (PSMH) สำหรับรังสีอินฟราเรดที่มองเห็นได้ใกล้อินฟราเรดและ ระบบสื่อสาร
    ·เนื่องจากใช้อิเล็กทริกหลายชั้นจึงแทบไม่มีการสูญเสียแสงที่เกิดจากการดูดซับของ ฟิล์ม ดังนั้นจึงกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·เนื่องจากคุณสมบัติโพลาไรซ์มีน้อยแสงจึงแตกแขนงได้แม้ว่าจะใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์หรือแหล่งกำเนิดแสงแบบโพลาไรซ์เชิงเส้น
    ·เนื่องจากเป็นชนิด แผ่นเพลท จึงสามารถลดการกระจาย ความยาวคลื่น และความคลาดเคลื่อนของสีที่เกิดขึ้นเมื่อส่งผ่านวัสดุพิมพ์และยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย
    ·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและชนิด แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
    ·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
    · * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
    · * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกแขนงอย่างแม่นยำเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    · * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
    · * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
    · * หากคุณมีปัญหาในการแยกแยะ พื้นผิว การเคลือบผิว สะท้อนแสงให้ตรวจสอบลูกศรที่ด้านข้างของวัสดุพิมพ์
    · * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
    · * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกครึ่ง แผ่นเพลท อิเล็กทริกแบบวงกว้างพิเศษ / แถบกว้างหลายชั้น> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์ BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวด้านหน้าฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนด้านหลัง
    · มุม:45 °
    ·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
    · Scratch-Dig:10-5
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:700 ถึง 900 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ความหนา t:3 มม
    · วัสดุ:BK7
    ·ความ ความขนาน:<5″
    ·การส่งผ่าน ( ค่า เฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ P และ S):50 ± 3% (800 นาโนเมตร)
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:2.1 J / ซม. 2
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz