PSMH-50C05-10-405 กระจก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เป็นกระจกครึ่งตัวสำหรับเลเซอร์อัลตราไวโอเลตและเลเซอร์ YAG
·มีจำหน่ายในช่วงความยาวคลื่นที่หลากหลายตั้งแต่อัลตราไวโอเลต สุญญากาศ ไปจนถึงอินฟราเรด
· ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกเคลือบอยู่ที่ด้านหน้าและ ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนที่ด้านหลังเพื่อลดการสูญเสียแสง
·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและชนิด แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
·เนื่องจากเป็นชนิด แผ่นเพลท จึงสามารถลดการกระจาย ความยาวคลื่น และความคลาดเคลื่อนของสีที่เกิดขึ้นเมื่อส่งผ่านวัสดุพิมพ์และยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย
·ประเภทอัลตร้าบรอดแบนด์บรอดแบนด์และคิวบ์มีจำหน่ายแยกต่างหาก
·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
· * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
· * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกแขนงอย่างแม่นยำเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
· * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
· * หากคุณมีปัญหาในการแยกแยะ พื้นผิว การเคลือบผิว สะท้อนแสงให้ตรวจสอบลูกศรที่ด้านข้างของวัสดุพิมพ์
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกครึ่ง แผ่นเพลท อิเล็กทริกหลายชั้น (เส้นเลเซอร์)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7 ควอตซ์ สังเคราะห์ CaF 2
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10 (PSMH-157 ขัดด้วยออปติก)
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวด้านหน้าฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนด้านหลัง
· มุม:45 °
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
· Scratch-Dig:10-5 (PSMH-157 คือ 40-20)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:390 ถึง 410 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
·ความหนา t:5 มม
· วัสดุ:BK7
·ความ ความขนาน มุม แผ่นเวจ W:<5 "
·การสะท้อนแสง R การส่งผ่าน T:T = 50 ± 3%
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:2.1 J / ซม. 2
· * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz