PSMH50C0810W-248/266

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เป็นกระจกครึ่งตัวสำหรับเลเซอร์อัลตราไวโอเลตและเลเซอร์ YAG
    ·มีจำหน่ายในช่วงความยาวคลื่นที่หลากหลายตั้งแต่อัลตราไวโอเลต สุญญากาศ ไปจนถึงอินฟราเรด
    · ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกเคลือบอยู่ที่ด้านหน้าและ ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนที่ด้านหลังเพื่อลดการสูญเสียแสง
    ·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและชนิด แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
    ·เนื่องจากเป็นชนิด แผ่นเพลท จึงสามารถลดการกระจาย ความยาวคลื่น และความคลาดเคลื่อนของสีที่เกิดขึ้นเมื่อส่งผ่านวัสดุพิมพ์และยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย
    ·ประเภทอัลตร้าบรอดแบนด์บรอดแบนด์และคิวบ์มีจำหน่ายแยกต่างหาก
    ·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
    · * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
    · * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกแขนงอย่างแม่นยำเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
    · * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
    · * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
    · * หากคุณมีปัญหาในการแยกแยะ พื้นผิว การเคลือบผิว สะท้อนแสงให้ตรวจสอบลูกศรที่ด้านข้างของวัสดุพิมพ์
    · * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
    · * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกครึ่ง แผ่นเพลท อิเล็กทริกหลายชั้น (เส้นเลเซอร์)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7 ควอตซ์ สังเคราะห์ CaF 2
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10 (PSMH-157 ขัดด้วยออปติก)
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวด้านหน้าฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนด้านหลัง
    · มุม:45 °
    ·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
    · Scratch-Dig:10-5 (PSMH-157 คือ 40-20)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:248 ถึง 266 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
    ·ความหนา t:8 มม
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·ความ ความขนาน มุม แผ่นเวจ W:1 °± 5 '
    ·การสะท้อนแสง R การส่งผ่าน T:T = 50 ± 3%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:2 J / ซม. 2
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz