PSCH-30C03-10-800 กระจก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·กระจกครึ่งตัวที่สามารถใช้งานได้ในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่มองเห็นไปจนถึงอินฟราเรด
·เนื่องจากเป็นแบบ แผ่นเพลท สามารถเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักซึ่งแตกต่างจากก้อน
·นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นกระจกครึ่งบานซึ่งจัดระบบการส่องสว่างเช่น ระบบ สังเกตการณ์การส่องสว่าง โคแอ็กเชียล ร่วมกับ ระบบ ออปติคอลสังเกตการณ์
·ลักษณะ ความยาวคลื่น แบนในช่วง ความยาวคลื่น กว้างทำให้อัตราส่วนการส่งผ่านไปยังการสะท้อนกลับคงเดิมแม้ว่า ความยาวคลื่น จะเปลี่ยนไปก็ตาม
·มีผลิตภัณฑ์สำหรับแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรด (สำหรับเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ )
· แผ่นเพลท ชนิดที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนที่ด้านหลังซึ่งช่วยป้องกันภาพโกสต์ (แสงหลงทาง) ที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากการส่องสว่างแบบ epi
·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและชนิด แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
· * ฟิล์ม โครเมียมมีการดูดซับประมาณ 40% และแสงที่ส่งผ่านหรือแสงสะท้อนจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของแสงตกกระทบ
· * หากแสงเข้ามาจากด้านหลังลักษณะ ความยาวคลื่น และการสะท้อน แสง จะแตกต่างกันไปอย่างมากเนื่องจากผลกระทบจาก ฟิล์ม ดูดซับ
· * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
· * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกกิ่งเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
· * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านอาจเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< โครเมี่ยม แผ่นเพลท half mirror> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มโครเมียมพื้นผิวด้านหน้าฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนด้านหลัง
· มุม:45 °
·การส่งผ่าน:ค่าเฉลี่ย 30 ± 5% ( ค่า เฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ P และ S)
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:750 ถึง 850 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
·ความหนา t:3 มม
·ความ ความขนาน:<5″