MPSMH-30C0.09-1-550

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· กระจกแยกแสง ที่ความหนาของวัสดุพิมพ์บางลงจนถึงขีด จำกัด
·สามารถดึงแสงสะท้อนออกมาได้โดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนลำแสงหรือการกระจายสีของแสงที่ส่งผ่านแม้ว่าจะวางไว้ในทางเดินแสงก็ตาม
· ชนิดแผ่นเพลท ฐานรอง/แผ่นรอง แก้วมีความหนา 2 แบบคือ 300 300m และ 90 μm
·พื้นผิวเคลือบด้วย ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกที่แยกการส่งผ่านและการสะท้อน 1: 1
· ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริกเคลือบอยู่ที่ด้านหน้าและ ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนที่ด้านหลังเพื่อลดการสูญเสียแสง
·ยึดอยู่กับที่
·ซึ่งแตกต่างจากชนิดของ pellicle ควอตซ์ สังเคราะห์ถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้บางเพื่อ ความทนทาน และ ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
· * เนื่องจากพื้นผิวกระจกของ กระจกแยกแสง แผ่นบาง มีความบางมากจึงเปราะบางมากและอาจเสียหายได้แม้ใช้แรงเพียงเล็กน้อย
· * มือจับ
· * หากเศษฝุ่นเกาะอยู่ พื้นผิว ของ องค์ประกอบ จะไม่สามารถเช็ดด้วย กระดาษ เลนส์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันได้
· * เป่าเศษขยะด้วย เครื่องเป่าลม
· * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
· * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกแขนงอย่างแม่นยำเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
· * พื้นผิว สะท้อนอาจบิดงอได้หากกระจก ป้องกันลื่นหลุด ถูกผลักหรือ กดอัด แรง ๆ
· * เมื่อทำการแก้ไขให้แน่ใจว่าได้ อุปกรณ์รองรับท่อ เฉพาะ เฟรม ด้านนอกเท่านั้น
· * ความแม่นยำ การสะท้อน พื้นผิว อาจลดลงเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรง
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< กระจกแยกแสง แผ่นเพลท บาง> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก พื้นผิว ด้านหน้า, พื้นผิว ด้านหลัง (ด้านรู ทรงเรียว 45 °) ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
· มุม:45 °
·การส่งผ่าน:ค่าเฉลี่ย 50 ± 5% ( ค่า เฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ P และ S)
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
· Scratch-Dig:40-20
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:φ10มม
· วัสดุ เฟรม:แก้วกักเก็บ ควอตซ์ สังเคราะห์ เฟรม นอก:อะลูมิเนียม; การประมวลผล พื้นผิว:ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำด้าน
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
·ความหนาของ องค์ประกอบ:0.09 ± 0.01 มม
· ความแม่นยำ พื้นผิว หลังการ การเคลือบผิว:การสะท้อน:การขัดเงา แสงเกียร์:การขัดเงา แสง