PMH-25.4C03-10-3 / 10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เป็นกระจกครึ่ง แผ่นเพลท ชนิดที่สามารถใช้ในแถบ ความยาวคลื่น อัลตราไวโอเลตแบบกว้างมองเห็นได้และอินฟราเรด
·สามารถใช้สำหรับเลเซอร์หลาย ความยาวคลื่น และการส่ง / การสะท้อนที่แตกแขนงของแหล่งกำเนิดแสงสีขาว
· กระจก ครึ่งวงกว้างพิเศษสามารถใช้เป็น องค์ประกอบ ในการวัดสเปกโตรสโกปีได้
·ประเภทอัลตร้าบรอดแบนด์ (PMH) มีแถบกว้างซึ่งสามารถครอบคลุมรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดได้และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำเสนอ กระจก ครึ่งตัว 4 ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นแถบ
·มี กระจก ครึ่ง บาน 3 แบบสำหรับการใช้งานแถบกว้าง (PSMH) สำหรับรังสีอินฟราเรดที่มองเห็นได้ใกล้อินฟราเรดและ ระบบสื่อสาร
·เนื่องจากใช้อิเล็กทริกหลายชั้นจึงแทบไม่มีการสูญเสียแสงที่เกิดจากการดูดซับของ ฟิล์ม ดังนั้นจึงกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·เนื่องจากคุณสมบัติโพลาไรซ์มีน้อยแสงจึงแตกแขนงได้แม้ว่าจะใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์หรือแหล่งกำเนิดแสงแบบโพลาไรซ์เชิงเส้น
·เนื่องจากเป็นชนิด แผ่นเพลท จึงสามารถลดการกระจาย ความยาวคลื่น และความคลาดเคลื่อนของสีที่เกิดขึ้นเมื่อส่งผ่านวัสดุพิมพ์และยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย
·มี 2 ประเภท:ประเภทระนาบคู่ขนานที่ลำแสงไม่หักเหและชนิด แผ่นเวจ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยจากการโกสต์หรือการรบกวนจากการสะท้อนด้านหลัง
·ประเภท แผ่นเวจ มีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่ พื้นผิว ด้านหน้าในส่วนที่หนาที่สุด
· * เมื่อใช้แสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเช่นแสงเลเซอร์การสะท้อนแสงและการส่งผ่านจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของโพลาไรซ์
· * เมื่อปรับอัตราส่วนการแตกแขนงอย่างแม่นยำเป็น 1: 1 ให้แน่ใจว่าทิศทางของโพลาไรซ์ คลองเลื่อย ที่ 45 องศาหรือใช้แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม
· * เส้นทาง แสงของแสงที่ส่งผ่านอาจเลื่อนขนานกันไม่กี่มิลลิเมตรจากแสงตกกระทบขึ้นอยู่กับ ดัชนีหักเห และความหนาของวัสดุพิมพ์(แอมพลิจูดของลำแสงประมาณ 30 นาทีจะถูกเพิ่มเข้าไปในการ เลื่อยโซ่ แบบขนานของ เส้นทาง แสงสำหรับประเภท แผ่นเวจ)
· * ลักษณะ ความยาวคลื่น ส่งผ่านจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้กับ มุม อื่นที่ไม่ใช่ 45 °
· * หากคุณมีปัญหาในการแยกแยะ พื้นผิว การเคลือบผิว สะท้อนแสงให้ตรวจสอบลูกศรที่ด้านข้างของวัสดุพิมพ์
· * ความแตกต่างของเฟสของแสงตกกระทบจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในแสงสะท้อนและแสงที่ส่องผ่าน
· * ใช้ แผ่นเพลท คลื่นสำหรับการชดเชยความแตกต่างของเฟส
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกครึ่ง แผ่นเพลท อิเล็กทริกแบบวงกว้างพิเศษ / แถบกว้างหลายชั้น> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์ BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกพื้นผิวด้านหน้าฟิล์มป้องกันแสงสะท้อนด้านหลัง
· มุม:45 °
·อัตราส่วนการแตกแขนง (การสะท้อน:ความโปร่งใส):1: 1
· Scratch-Dig:10-5
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:300 ถึง 1,000 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25.4มม
·ความหนา t:3 มม
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
·ความ ความขนาน:<5″
·การส่งผ่าน ( ค่า เฉลี่ยของแสงโพลาไรซ์ P และ S):ค่า เฉลี่ย 50 ± 10%
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *:0.5 J / ซม. 2
· * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 Hz