กระจกเครื่องบิน OPBA-50C08-10

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
·สามารถใช้สำหรับตั้งค่า เหล็กฉาก ของจิ๊กได้เนื่องจากความ ความขนาน ในระดับสูง
·เคลือบอลูมิเนียมพร้อมเคลือบป้องกันถูกนำไปใช้กับพื้นผิวระนาบขนาน
·สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นได้และใกล้แสงอินฟราเรด
· * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
· * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกแบน อะลูมิเนียม ความขนาน สูง> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7 ควอตซ์ สังเคราะห์
·การ การเคลือบผิว:อัล + MgF 2
·ความ ความขนาน:<0'02″
· มุม:0 °
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
·ความหนา t:8 มม
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว (ทั้งสองหน้า):λ / 10