กระจกเครื่องบิน OPBA-15C05-10

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
    ·สามารถใช้สำหรับตั้งค่า เหล็กฉาก ของจิ๊กได้เนื่องจากความ ความขนาน ในระดับสูง
    ·เคลือบอลูมิเนียมพร้อมเคลือบป้องกันถูกนำไปใช้กับพื้นผิวระนาบขนาน
    ·สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นได้และใกล้แสงอินฟราเรด
    · * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
    · * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกแบน อะลูมิเนียม ความขนาน สูง> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7 ควอตซ์ สังเคราะห์
    ·การ การเคลือบผิว:อัล + MgF 2
    ·ความ ความขนาน:<0'02″
    · มุม:0 °
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ15มม
    ·ความหนา t:5 มม
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว (ทั้งสองหน้า):λ / 10