TFAN-4050R08-4 กระจกเครื่องบิน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
    ·เหล็กฉาก
    ·มีเฉพาะ ฟิล์ม อะลูมิเนียม การเคลือบผิว (TFAN / TFAQN) และ ฟิล์ม อะลูมิเนียม การเคลือบผิว (TFA / TFAQ) เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
    ·สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นได้และใกล้แสงอินฟราเรด
    ·มีการขยายตัวต่ำความแข็งแกร่งสูงกระจกที่มีความแม่นยำสูง (TFAQ / TFAQN) โดยใช้พื้นผิวควอตซ์สังเคราะห์
    ·Pyrex®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corning inc
    · * กระจก อะลูมิเนียม ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกัน (TFAN / TFAQN) เสียหายได้ง่ายและ ฟิล์ม จะถูกออกซิไดซ์
    · * ห้ามถู พื้นผิว กระจกด้วย กระดาษ หรือผ้า
    · * สำหรับการเก็บรักษาระยะยาวให้ใช้ de-oxidizer เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของ อะลูมิเนียม
    · * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
    · * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
    · * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกแบน อะลูมิเนียม (สี่เหลี่ยม)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7, ควอตซ์ สังเคราะห์, แก้วแข็ง (pyrex® ฯลฯ )
    ·การ การเคลือบผิว:Al (ไม่มี ฟิล์ม)
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    · มุม:45 °
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงรีถูกจารึกไว้ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งคิดเป็น 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·การ การเคลือบผิว:Al เท่านั้น
    ·ความยาว AXB:40 X 50 มม
    ·ความหนา t:8 มม
    · วัสดุ:กระจกแข็ง
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 4
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา