TFA-80S12-10 กระจกระนาบอลูมิเนียม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เป็นกระจกที่เคลือบอะลูมิเนียมบนแผ่นฐานเรียบที่ขัดเงาด้วยความแม่นยำสูง
· สามารถให้ค่าการสะท้อนแสงสูงได้ในหลายมุมตกกระทบ
· มีทั้งแบบที่เคลือบเฉพาะฟิล์มอลูมิเนียม (TFAN/TFAQN) และแบบที่เคลือบฟิล์มอลูมิเนียมพร้อมสารเคลือบป้องกัน (TFA/TFAQ) เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
· สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นและแสงอินฟราเรดใกล้ได้
· มีรุ่นที่ใช้แผ่นรองควอตซ์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นกระจกที่มีการขยายตัวต่ำ ความแข็งเกร็งสูง และความแม่นยำของผิวสูง (TFAQ/TFAQN) ให้เลือกด้วย
· Pyrex® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corning Inc.
· * กระจกอลูมิเนียมที่ไม่มีสารเคลือบป้องกัน (TFAN/TFAQN) จะเกิดความเสียหายได้ง่าย และฟิล์มจะเกิดการออกซิไดซ์
· * ห้ามถูพื้นผิวกระจกด้วยกระดาษหรือผ้าโดยเด็ดขาด
· * สำหรับการเก็บรักษาระยะยาว ควรใช้สารดูดซับออกซิเจนเพื่อป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิไดซ์ของอลูมิเนียม
· * อาจเกิดการสูญเสียแสงในปริมาณมากเนื่องจากการดูดกลืนของฟิล์มอลูมิเนียมเมื่อส่งผ่านแสงด้วยกระจกหลายบาน
· * ใช้กระจกฟิล์มหลายชั้นแบบไดอิเล็กทริก (TFM เป็นต้น)
· * ค่าการสะท้อนแสงในสเปคจะแสดงค่าเฉลี่ยของการสะท้อนแสงสำหรับโพลาไรซ์แบบ P และ S
· * ค่าการสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงที่ตกกระทบ
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกแบนอลูมิเนียม (ทรงสี่เหลี่ยม>) สเปคทั่วไป]
· วัสดุ: BK7, ควอตซ์สังเคราะห์, แก้วแข็ง (Pyrex® เป็นต้น)
· การเคลือบผิว: Al+MgF 2 (ความแม่นยำของพื้นผิว λ/20 คือ Al+SiO)
· ความขนาน: < 3'
· มุมตกกระทบ: 45°
· Laser Yield Strength: 0.25 J/cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns, เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz)
· รอยขีด-รอยขุด: 40-20
· ช่วงที่ใช้งานได้: วงกลมที่เขียนอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีขนาด 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· การเคลือบผิว: Al+MgF2
· ความยาว A: □80 มม
· ความหนา t: 12 มม
· วัสดุ: แก้วแข็ง
· ความแม่นยำของพื้นผิวแผ่นฐาน: λ/10
· พื้นผิวด้านหลัง: พื้นผิวขัดเงา