TFA-15S03-4 กระจกระนาบอลูมิเนียม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เป็นกระจกที่เคลือบอะลูมิเนียมบนแผ่นฐานเรียบที่ขัดเงาด้วยความแม่นยำสูง
    · สามารถให้ค่าการสะท้อนแสงสูงได้ในหลายมุมตกกระทบ
    · มีทั้งแบบที่เคลือบเฉพาะฟิล์มอลูมิเนียม (TFAN/TFAQN) และแบบที่เคลือบฟิล์มอลูมิเนียมพร้อมสารเคลือบป้องกัน (TFA/TFAQ) เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
    · สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นและแสงอินฟราเรดใกล้ได้
    · มีรุ่นที่ใช้แผ่นรองควอตซ์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นกระจกที่มีการขยายตัวต่ำ ความแข็งเกร็งสูง และความแม่นยำของผิวสูง (TFAQ/TFAQN) ให้เลือกด้วย
    · Pyrex® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corning Inc.
    · * กระจกอลูมิเนียมที่ไม่มีสารเคลือบป้องกัน (TFAN/TFAQN) จะเกิดความเสียหายได้ง่าย และฟิล์มจะเกิดการออกซิไดซ์
    · * ห้ามถูพื้นผิวกระจกด้วยกระดาษหรือผ้าโดยเด็ดขาด
    · * สำหรับการเก็บรักษาระยะยาว ควรใช้สารดูดซับออกซิเจนเพื่อป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิไดซ์ของอลูมิเนียม
    · * อาจเกิดการสูญเสียแสงในปริมาณมากเนื่องจากการดูดกลืนของฟิล์มอลูมิเนียมเมื่อส่งผ่านแสงด้วยกระจกหลายบาน
    · * ใช้กระจกฟิล์มหลายชั้นแบบไดอิเล็กทริก (TFM เป็นต้น)
    · * ค่าการสะท้อนแสงในสเปคจะแสดงค่าเฉลี่ยของการสะท้อนแสงสำหรับโพลาไรซ์แบบ P และ S
    · * ค่าการสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงที่ตกกระทบ
    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกแบนอลูมิเนียม (ทรงสี่เหลี่ยม>) สเปคทั่วไป]
    · วัสดุ: BK7, ควอตซ์สังเคราะห์, แก้วแข็ง (Pyrex® เป็นต้น)
    · การเคลือบผิว: Al+MgF 2 (ความแม่นยำของพื้นผิว λ/20 คือ Al+SiO)
    · ความขนาน: < 3'
    · มุมตกกระทบ: 45°
    · Laser Yield Strength: 0.25 J/cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns, เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz)
    · รอยขีด-รอยขุด: 40-20
    · ช่วงที่ใช้งานได้: วงกลมที่เขียนอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีขนาด 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · การเคลือบผิว: Al+MgF2
    · ความยาว A: □15 มม
    · ความหนา t: 3 มม.
    · วัสดุ: BK7
    · ความแม่นยำของพื้นผิวแผ่นฐาน: λ/4
    · พื้นผิวด้านหลัง: พื้นผิวขัดหยาบ