TFAE-50C08-10 กระจกเครื่องบิน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
·เหล็กฉาก
·ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลือบป้องกันฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสะท้อนของแสงที่มองเห็นได้และแสงอัลตราไวโอเลต
·แม้ว่าการสะท้อนแสงจะลดลงเล็กน้อย แต่การสะท้อนที่เสถียรสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแสงที่มองเห็นได้หรือแสงอินฟราเรด
·Pyrex®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corning inc
· * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
· * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
· * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกสะท้อนแสงแบบ อะลูมิเนียม UV ขยายสำหรับ UV> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
·การ การเคลือบผิว:อัล + อิเล็กทริกหลายชั้น
·ความ ความขนาน:<3 '
· มุม:45 °
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:170 ถึง 400 นาโนเมตร
·การสะท้อนแสง:> 85% โดยเฉลี่ย
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
·ความหนา t:8 มม
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา