TFAE-25.4C05-10 กระจกเครื่องบิน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
    ·เหล็กฉาก
    ·ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลือบป้องกันฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสะท้อนของแสงที่มองเห็นได้และแสงอัลตราไวโอเลต
    ·แม้ว่าการสะท้อนแสงจะลดลงเล็กน้อย แต่การสะท้อนที่เสถียรสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแสงที่มองเห็นได้หรือแสงอินฟราเรด
    ·Pyrex®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corning inc
    · * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
    · * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
    · * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
    · * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<กระจกสะท้อนแสงแบบ อะลูมิเนียม UV ขยายสำหรับ UV> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    ·การ การเคลือบผิว:อัล + อิเล็กทริกหลายชั้น
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    · มุม:45 °
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:170 ถึง 400 นาโนเมตร
    ·การสะท้อนแสง:> 85% โดยเฉลี่ย
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25.4มม
    ·ความหนา t:5 มม
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา