TFAQN-40C08-20 กระจกเครื่องบิน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
·เหล็กฉาก
·มีเฉพาะ ฟิล์ม อะลูมิเนียม การเคลือบผิว (TFAN / TFAQN) และ ฟิล์ม อะลูมิเนียม การเคลือบผิว (TFA / TFAQ) เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
·สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นได้และใกล้แสงอินฟราเรด
·มีการขยายตัวต่ำความแข็งแกร่งสูงกระจกที่มีความแม่นยำสูง (TFAQ / TFAQN) โดยใช้พื้นผิวควอตซ์สังเคราะห์
·Pyrex®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corning inc
· * กระจก อะลูมิเนียม ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกัน (TFAN / TFAQN) เสียหายได้ง่ายและ ฟิล์ม จะถูกออกซิไดซ์
· * ห้ามถู พื้นผิว กระจกด้วย กระดาษ หรือผ้า
· * สำหรับการเก็บรักษาระยะยาวให้ใช้ de-oxidizer เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของ อะลูมิเนียม
· * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
· * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
· * การสะท้อนแสงสำหรับ สเปค แสดงค่าการสะท้อนแสงเฉลี่ยของโพลาไรซ์ P และโพลาไรซ์ S
· * การสะท้อนแสงอาจแตกต่างกันไปตามโพลาไรซ์ของลำแสงตกกระทบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกแบน อะลูมิเนียม (ทรง แบบกลม)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7, ควอตซ์ สังเคราะห์, แก้วแข็ง (pyrex® ฯลฯ )
·การ การเคลือบผิว:Al (ไม่มี ฟิล์ม)
·ความ ความขนาน:<3 '
· มุม:45 °
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·การ การเคลือบผิว:Al เท่านั้น
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ40มม
·ความหนา t:8 มม
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 20
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา