(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตู้ พร้อมพื้นที่อบแห้ง ACM series

ตู้ พร้อมพื้นที่อบแห้ง ACM series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 33,480.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-4434-58 SALE
61-4434-59 SALE
61-4434-60 SALE
61-4434-61 SALE
61-4434-62 SALE
61-4434-63 SALE
61-4434-64 SALE
61-4434-65 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
กว้าง×ลึก×สูง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 60,183.00

฿ 48,146.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 40 1200×600×800 1200×600×800

฿ 53,110.00

฿ 42,488.00

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 20 1200×450×800 1200×450×800

฿ 37,963.00

฿ 30,370.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 24 600×600×800 600×600×800

฿ 33,480.00

฿ 26,784.00

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 20 600×450×800 600×450×800

฿ 44,838.00

฿ 35,870.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 27 750×600×800 750×600×800

฿ 40,253.00

฿ 32,202.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 23 750×450×800 750×450×800

฿ 47,828.00

฿ 38,262.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 31 900×600×800 900×600×800

฿ 42,847.00

฿ 34,277.60

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 27 900×450×800 900×450×800

รายละเอียดสินค้า

[ สเปค ทั่วไป ]
· หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์: ที่ ขาตั้ง อุปกรณ์ระบายน้ำ
·ความสูง: 800 mm
· มีหรือไม่มีลิ้นชัก: N/A

รหัสรุ่น
61-4434-58 SALE
61-4434-59 SALE
61-4434-60 SALE
61-4434-61 SALE
61-4434-62 SALE
61-4434-63 SALE
61-4434-64 SALE
61-4434-65 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
กว้าง×ลึก×สูง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 60,183.00

฿ 48,146.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 40 1200×600×800 1200×600×800

฿ 53,110.00

฿ 42,488.00

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 20 1200×450×800 1200×450×800

฿ 37,963.00

฿ 30,370.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 24 600×600×800 600×600×800

฿ 33,480.00

฿ 26,784.00

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 20 600×450×800 600×450×800

฿ 44,838.00

฿ 35,870.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 27 750×600×800 750×600×800

฿ 40,253.00

฿ 32,202.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 23 750×450×800 750×450×800

฿ 47,828.00

฿ 38,262.40

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 31 900×600×800 900×600×800

฿ 42,847.00

฿ 34,277.60

LABORATORY TABLES 1 ชิ้น 19 วัน 27 900×450×800 900×450×800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1