จอภาพออกซิเจนขนาดเล็ก OX-600-05AC รีโมท 5 ม. ชนิด ( สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย AC)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค:ประเภทรีโมท 5 ม. ( สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC)
·ตรวจจับก๊าซเป้าหมาย:ออกซิเจนในบรรยากาศ
·ช่วงการตรวจจับ:0 - 25.0 โวลต์% (1digit / 0.1vol%)
·หลักการตรวจจับ:ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก ไดอะแฟรม
·วิธีการตรวจจับ:การแพร่
·ประเภทการ สัญญาณเตือน:สัญญาณเตือน แก๊ส / การ สัญญาณเตือน ด้วยตัวเอง, ยกเลิกโดย สวิตช์รีเซ็ต, สัญญาณเตือน ความล้มเหลว / ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ
·แสดง สัญญาณเตือน:Buzzer และไฟ LED กะพริบ
· เอาต์พุต ภายนอก:4 - 20 mA หรือ 0 - 1 V DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· สายส่งกำลัง:แบบ 2P 3.2 ม
· ฟังก์ชั่น:ฟังก์ชั่น แก้ไข ความดัน บรรยากาศพร้อม ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (ความผิดปกติของ เซนเซอร์ , นาฬิกาผิดปกติ, ปัญหาของ ระบบ )
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 80 × 35.5 × 120 มม., เซนเซอร์ รีโมท / 40 × 33.5 × 95 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 200 g