จอภาพออกซิเจนขนาดเล็ก OX-600-00AC อินทิกรัล ( สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย AC)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · สเปค:อินทิกรัล ( สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC)
    ·ตรวจจับก๊าซเป้าหมาย:ออกซิเจนในบรรยากาศ
    ·ช่วงการตรวจจับ:0 - 25.0 โวลต์% (1digit / 0.1vol%)
    ·หลักการตรวจจับ:ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก ไดอะแฟรม
    ·วิธีการตรวจจับ:ประเภทการแพร่กระจาย
    ·ประเภทการ สัญญาณเตือน:สัญญาณเตือน แก๊ส / การ สัญญาณเตือน ด้วยตัวเอง, ยกเลิกโดย สวิตช์รีเซ็ต, สัญญาณเตือน ความล้มเหลว / ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ
    ·แสดง สัญญาณเตือน:Buzzer และไฟ LED กะพริบ
    · เอาต์พุต ภายนอก:4 - 20 mA หรือ 0 - 1 V DC
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    · สายส่งกำลัง:แบบ 2P 3.2 ม
    · ฟังก์ชั่น:ฟังก์ชั่น แก้ไข ความดัน บรรยากาศพร้อม ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (ความผิดปกติของ เซนเซอร์ , นาฬิกาผิดปกติ, ปัญหาของ ระบบ )
    ·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 80 × 35.5 × 120 มม., เซนเซอร์ รีโมท / 40 × 33.5 × 95 มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 200 g