(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การวัดช่วงกว้างสามารถทำได้ที่ความถี่การวัด DC ถึง 100 kHz
· การแสดงพารามิเตอร์ต่างๆ
· สามารถเลือกการวัดแบบ 2 ขดลวด/4- ขดลวด แบบอนุกรม/ โหมด ขนานได้
· การวัดการเลือกปฏิบัติอัตโนมัติของ โหมด L/C/R/S / โหมด P สามารถทำได้ด้วย ฟังก์ชั่น LCR อัตโนมัติ
· ง่ายต่อการระบุชิ้นส่วนใน โหมด จัดเรียง
· รองรับการใช้งาน กับอินเทอร์เฟซ USB ลิงค์ออปติคัล (ตัวเลือก: LCR-USB)
·ข้อมูลค้าง / แบ็คไลท์
รหัสสินค้า |
---|
61-3515-77 |
61-3516-26 |
61-3516-27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | รายละเอียด | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด / น้ำหนัก | ตัวต้านทาน | Ls/lp | Cs/cp | อาร์เอส/อาร์พี | ซอฟท์แวร์ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,997.00 ฿ 1,597.00 | SMD CLIP LEAD | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | LCR700 | - | - | - | - | - | - | คลิป สายนำไฟฟ้า ด SMD สำหรับ LCR700 | - | ||
฿ 19,237.00 ฿ 15,389.60 | LCR METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6LF22/6LR61 ( ถ่านอัลคาไลน์ 9 V) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย | - | - | สูง 184 × กว้าง 87 × ลึก 45 มม. / ประมาณ 400 กรัม | 200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 MΩ | 20 µ / 200 µ / 2,000 µ / 20 ม. / 200 ม. / 20 / 200 / 2,000 / 20 kH | 200 p / 2,000 p / 200 n / 2,000 n / 20 µ / 200 µ / 2,000 µ / 20 mF | 20 / 200 / 2 k / 20 k / 200 k / 2 M / 20 M / 200 MΩ | - | - | คลิป สายนำไฟฟ้า, ซองหนัง | ||
฿ 4,842.00 ฿ 3,873.12 | COMMUNICATION UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | สายไฟ: ตัวเครื่อง หลัก: ลิงค์ออปติคัล,ด้าน PC: USB | LCR700 | - | - | - | - | - | ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า ซันวา | อุปกรณ์สื่อสาร การเชื่อมต่อสายไฟ PC สำหรับ LCR700 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง