(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มัลติเทสเตอร์แบบ อนาล็อก พร้อมเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ที่ผลิตโดย เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า ซันวา
รหัสสินค้า |
---|
61-3378-48 |
61-3516-62 |
61-3516-63 |
61-3516-64 |
61-3516-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด / น้ำหนัก | ตัวต้านทาน | DCA | ACV | DCV | ฟิวส์ แบบฝัง | ตรวจสอบแบตเตอรี่ | สายนำไฟฟ้า ทดสอบ | การนำความร้อน | ความจุของ ตัวเก็บประจุ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,223.00 | ANALOG MULTI-TESTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 159.5 × กว้าง 129 × ลึก 41.5 มม. / ประมาณ 320 กรัม | 2 k / 20 k / 2 M / 200 MΩ | 60 µ / 30 ม. / 0.3 A | 12/30/120/300/600V | 0.3/3/12/30/120/600V | ⌀5.2 × 20 mm (250 V/0.5 A) | 1.5V | เชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวเครื่อง | - | 1000µF (ค่า โดยประมาณ) | - | ||
฿ 3,617.00 | ANALOG MULTI-TESTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | สูง 144 × กว้าง 99 × ลึก 41 มม. / ประมาณ 270 กรัม | 2 k / 20 k / 200 k / 2 MΩ | 50 µ / 2.5 ม. / 25 ม. / 0.25 A | 10/50/250/500V | 0.25/2.5/5/10/50/100/500V | ⌀6.3 × 30 mm (250 V/0.5 A) | 1.5 V (ค่า โดยประมาณ) | - | - | 500µF (ค่า โดยประมาณ) | สาย สายนำไฟฟ้า ทดสอบ มาตรฐาน | ||
฿ 4,828.00 | ANALOG MULTI-TESTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | สูง 144 × กว้าง 99 × ลึก 41 มม. / ประมาณ 270 กรัม | 2 k / 20 k / 200 k / 2 MΩ | 50 µ / 2.5 ม. / 25 ม. / 0.25 A | 10/50/250/500V | 0.25/2.5/5/10/50/100/500V | ⌀6.3 × 30 mm (250 V/0.5 A) | 1.5 V (ค่า โดยประมาณ) | - | - | 500µF (ค่า โดยประมาณ) | สายวัดทดสอบ มาตรฐาน , เคส สายนำไฟฟ้า | ||
฿ 4,828.00 | ANALOG MULTI-TESTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | สูง 144 × กว้าง 99 × ลึก 41 มม. / ประมาณ 270 กรัม | 2 k / 20 k / 2 MΩ | 60 µ / 30 ม. / 0.3 A | 12/30/120/300/600V | 0.3/3/12/30/120/600V | ⌀5 × 20 mm (250 V/0.5 A) | 1.5V | - | เสียงกริ่งที่ประมาณ 100 Ω หรือน้อยกว่า แรงดันไฟเปิด 3 V | 500µF (ค่า โดยประมาณ) | สายนำไฟฟ้า ทดสอบ | ||
฿ 6,038.00 | ANALOG MULTI-TESTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | สูง 144 × กว้าง 99 × ลึก 41 มม. / ประมาณ 270 กรัม | 2 k / 20 k / 2 MΩ | 60 µ / 30 ม. / 0.3 A | 12/30/120/300/600V | 0.3/3/12/30/120/600V | ⌀5 × 20 mm (250 V/0.5 A) | 1.5V | - | เสียงกริ่งที่ประมาณ 100 Ω หรือน้อยกว่า แรงดันไฟเปิด 3 V | 500µF (ค่า โดยประมาณ) | สายวัดทดสอบ , เคส สายนำไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | R6P (แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง AA ) × 2 ชิ้น | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | มิเตอร์วัดไฟ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง