น้ำมัน FBK RO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานพาราฟินที่ผ่านการกลั่นอย่างสูง ผสมกับสารต้านอนุมูลอิสระที่คัดสรรมาอย่างดี สารยับยั้งการเกิดสนิม สารป้องกันการสึกหรอ สารลดฟอง ฯลฯ สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่สำหรับน้ำมันหล่อลื่นตลับลูกปืน น้ำมันเกียร์ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ และทั่วไป น้ำมันไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป และสามารถใช้เป็นน้ำมันอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ เหมาะเป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับส่งเสริมการควบคุมการหล่อลื่นในโรงงานผลิต มี 8 ชนิด ความหนืดไดนามิกที่อุณหภูมิ 40°C ตั้งแต่ 32 มม.²/วินาที ถึง 460 มม.²/วินาที ทำให้ใช้งานได้หลากหลายเงื่อนไข
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการหล่อลื่นดี:
ดัชนีความหนืดสูง ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ความต้านทานสูงต่อการสึกหรอ (ความแข็งแรงของฟิล์มน้ำมัน) และสมรรถนะการหล่อลื่นเป็นเลิศ
· มีเสถียรภาพต่อออกซิเดชันได้ดีและมีเสถียรภาพต่อความร้อน:
ผสมกับสารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดพิเศษที่เลือกสรรมาอย่างดีสำหรับน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นระดับสูงพร้อมกับเสถียรภาพต่อออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมและเสถียรภาพต่อความร้อนเพื่อไม่ให้เกิดการออกซิไดซ์หรือเสื่อมสภาพเป็นตะกอนน้อย แม้หลังการใช้เป็นเวลานาน
มีสมรรถนะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นน้ำมันระบบไหลเวียนหรือน้ำมันคอนเดนเซอร์ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากเสถียรภาพในอุณหภูมิสูงและเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชัน
· ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม :
มีการเพิ่มสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีประสิทธิผลแม้เมื่อผสมกับน้ำเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อนในระบบการหล่อลื่น
· แยกน้ำได้ดีเยี่ยม:
มีความสามารถในการแยกน้ำได้ดีเยี่ยมและสามารถแยกความชื้นที่ผสม เข้าไปด้วยการตกตะกอน โดยใช้เครื่องแยกเหวี่ยง ฯลฯ
· ความสามารถในการลดการเกิดฟองที่โดดเด่น:
สารทำปฏิกริยาลดการเกิดฟองที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยลดปัญหาเนื่องจากการเกิดฟองในระบบการไหลเวียน
· ประเภท:
น้ำมัน FBK RO ที่แตกต่างกัน 8 ชนิดแสดงด้วยหมายเลข 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 และ 460 รูปนี้แสดงความหนืดคิเนแมติก โดยประมาณในหน่วย mm²/s ที่ 40°C
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่ความหนืดต่ำถึงความหนืดสูงมีไว้สำหรับน้ำมัน FBK RO ดังนั้นจึงสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดที่เหมาะสมสำหรับสภาพการใช้งาน
· จำแนกประเภทสินค้าอันตรายภายใต้กฎหมายด้วยการดับเพลิงของญี่ปุ่น: Class 4 ประเภท 4 ปิโตรเลียม ระดับความอันตราย III
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การหล่อลื่นเครื่องรีดเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และตลับลูกปืนในม้วนยางและไวนิลและม้วนปฏิทิน, เครื่องกระดาษ, มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ปั๊มและเครื่องเป่าลม ฯลฯ
· การหล่อลื่นเครื่องลดความหน่วงแบบต่าง ๆ
· การหล่อลื่นชิ้นส่วนภายใน/ภายนอกของเครื่องปั๊มอัดอากาศและแก๊ส
· การหล่อลื่นเครื่องมือกลหลายส่วน
· ปฏิบัติการระบบไฮดรอลิก
· การหล่อลื่นหมุดตัววิ่งกังหัน Kaplan
· ระบบการหล่อลื่นอื่น ๆ ของเฟือง/เกียร์และตลับลูกปืนที่เสี่ยงเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของน้ำมัน