カスタム 放射温度計

แบรนด์ :
CUSTOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【特長】
    ・放射率の設定が変えられるので、測定素材に応じたより厳密な測定も可能です。
    ・トリガースイッチを引くだけの簡単操作です。
    ・レーザーマーカーにより測定ポイントが分かります。
    【用途】
    ・モーター等の回転体の表面温度測定に。
    ・厨房などでの水周りの作業に。
    ・工場や各種作業現場等での表面温度測定に。
    ・高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。
    【商品仕様】
    ・測定温度範囲(℃):-50~550
    ・温度最小表示(℃):0.1
    ・電源:積層型9V乾電池×1本(別売)
    ・幅×奥行×高さ:27.5×98.8×155.5mm
    ・放射率:0.1~1.0
    ・距離対測定範囲比(D対S):13:1
    ・トリガースイッチと連動したバックライト機能付
    ・JANコード:4983621200157
    ・トラスココード:819-1925
    ・質量:176g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท