รถเข็น พลาสติกขนาดกะทัดรัด Komawari-kun เงียบ G ล้อ 600 มม. × 390 มม. สีเขียว

ข้อควรระวัง
- เมื่อพับที่ มือจับ ลงเพื่อใช้งานหรือพกพาให้ ล็อค มือจับ ทุกครั้ง
รายละเอียดสินค้า
รถเข็น พลาสติกขนาดกะทัดรัดชนิดเงียบ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ลูกล้อ เงียบø75เพื่อลดเสียงรบกวน
·ล้อยางอีลาสโตเมอร์มีความยืดหยุ่นสูงเคลื่อนตัวเบาขึ้นและทิ้งรอยยางน้อยกว่าล้อยางแบบเดิม
· น้ำหนักเบา 3.9 กก. ช่วยลดภาระงานและยังง่ายต่อการพกพา (เคลื่อนย้าย)
·สามารถจัดเก็บที่ มือจับ ไว้ในตัวเครื่องช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ
·สามารถใช้เป็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เมื่อเก็บ มือจับ ไม่อยู่
·การล็อคและปลดล็อคที่ มือจับ ทำได้ง่ายด้วย กลไก การ กลไก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งเอกสารในสำนักงาน ฯลฯสำหรับการทิ้งขยะ ฯลฯ ที่บ้าน

MP-6039N2-GN ลักษณะภายนอก

รูปแบบสี
สเปค
- ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
- ลูกล้อหมุนล้อคงที่× 2 ชิ้นต่อชิ้น
- เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 40.75 เดซิเบล
- ประเทศที่ผลิต: ประเทศญี่ปุ่น
วัสดุ
- โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม: โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
- มือจับ: เหล็กกล้า
- มือจับ การประมวลผล พื้นผิว: การเคลือบผิว เมลามีนอบ
- เหล็กยึด ลูกล้อ: เหล็กกล้า
- ล้อ: เรซิ่น อีลาสโตเมอร์
| รหัสสินค้า | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ | สี | ยาว×กว้าง×สูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | มวล/น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-6039N2-GN | 100 | สีเขียว | 600 × 390 × 125 | 790 | 75 | KW-GJS, MP-6039NFB | 3.9 |
ข้อควรระวังในการใช้งาน
·เมื่อพับที่ มือจับ ลงเพื่อใช้งานหรือพกพาให้ ล็อค มือจับ ทุกครั้ง