(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้แอกนีโอดิเมียมที่มีแรงดูดซับมากขึ้น 3 เท่า (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา) ซึ่งหมายความว่าจะไม่ขยับแม้ว่าจะมีการกระแทก ท่อเหล็ก เดียวก็ตาม
·ประเภท ป้องกันร่วง พร้อม หูหิ้วแม่พิมพ์ สเตนเลส ที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อการทำงานทางที่สูงได้อย่างปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานที่เกี่ยวข้องกับโครงเหล็กการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาไฟฟ้าโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกการติดตั้ง ฯลฯ
สำหรับการตรวจสอบแนวนอน / แนวตั้ง / 45° (ไม่รวม 100 มม.) งาน DIY งานไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
73130 |
73131 |
73132 |
73133 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 889.62 | SWS MEGA-MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | ขาว | 130 | ||
฿ 762.00 | SWS MEGA-MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | สีดำ | 130 | ||
฿ 877.68 | SWS MEGA-MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | ขาว | 150 | ||
฿ 1,047.00 | SWS MEGA-MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | สีดำ | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.0 มม./ม. = ภายใน ±0.0573° | ความไวแสง | 0.35 มม. / ม. = 0.0201° | วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม , เรซิ่น ABS |
วัสดุ: ท่อฟองอากาศ | เรซิ่นอะคริลิค | วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม | อุปกรณ์เสริม | ด้วยแม่เหล็ก |
สเปค | หลอดระดับน้ำพร้อมแผ่นเรืองแสง | เสริม | ตะขอ : สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง