เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ TruPulse 200X

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ระยะที่วัดได้: 0 - 1,000 ม. การตรวจจับ 1,000 ม. หรือมากกว่าเกี่ยวกับชิ้นงานสะท้อนแสงสูง
    · ความแม่นยำ: 0.3 - 1 ม. (ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการสะท้อนแสงของเป้าหมาย)
    ·การแสดงผลขั้นต่ำ: 1 ม. (0.1 ม. ถึงเป้าหมายสะท้อนแสง)
    · Class เลเซอร์: 1 Class (ปลอดภัยต่อดวงตา)
    · โหมด การวัด: ระยะทางตรง (ระยะเอียง), ระยะแนวนอน, ระยะแนวตั้ง, มุม, ความสูงของเป้าหมาย
    · โหมด การวัดช่วงแนวตั้ง: ระยะทางตรงระหว่างจุด 2 จุดในเส้นแนวตั้ง, ระยะทางแนวนอน, ความแตกต่างของระดับความสูง, มุม
    · โหมด เป้าหมาย: มาตรฐาน, ต่อเนื่อง, ลำดับความสำคัญระยะใกล้ที่สุด, ลำดับความสำคัญระยะทางไกลที่สุด, ชุดกรอง
    · เซนเซอร์ เอียง: การ ตรวจจับ ขึ้นหรือลง± 90 °
    · ความแม่นยำ เอียง: ± 0.25 °
    ·การขยายเทเลโฟโต้: 7 เท่า
    ·สมรรถนะของ ตัวเครื่อง : คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก NEMA3, กันฝุ่นกัน กันน้ำ IP54
    ·อุณหภูมิ ตัวอย่างการใช้งาน : -20 ℃ถึง + 60 ℃
    ·ขนาด: 50 × 120 × 90 มม
    ·น้ำหนัก: 285 กรัม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: AA alkaline dry cell 2 ชิ้นหรือนิเกิล - แคดเมียม / เซลล์ลิเทียม 2 ชิ้นหรือแบตเตอรี่ลิเธียม CRV3 1 ชิ้น
    ·รู สกรูติดตั้ง ขา ตั้งกล้อง / ขา เดียว: ○ (มีการติดตั้งโดยตรง)