แผ่นเพลท พร้อม PLC โซนความเข้มข้นสำหรับการกระจาย 200 x 200

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:1.13793.0001
· เกรด:PLC สำหรับการจัดจำหน่าย
·ขนาด (มม.):200 x 200
· อุปกรณ์รองรับท่อ ปริมาณ:แผ่นเพลท แก้ว
·ปริมาณ:1 กล่อง (12 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ประเภทเดี่ยว:-01 ถึง 03 / PLC ซิลิกาเจล 60F254, -04 ถึง 06 / TLC ซิลิกาเจล 60, -07 - 09 / TLC ซิลิกาเจล60F254
·ความหนาของชั้น:-01 / 0.5 mm, -02/1 mm, -03/2 mm, -06, 09 / 200μm, อื่น ๆ/ 250μm
· ไฟบอกสถานะ เรืองแสง:-04 ถึง 06 / ไม่มี อื่น ๆ/ f254
·ขนาดรูขุมขนเฉลี่ย:60A