แผ่นเพลท พร้อม PLC โซนความเข้มข้นสำหรับการกระจาย 200 x 200

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:1.13792.0001
    · เกรด:PLC สำหรับการจัดจำหน่าย
    ·ขนาด (มม.):200 x 200
    · อุปกรณ์รองรับท่อ ปริมาณ:แผ่นเพลท แก้ว
    ·ปริมาณ:1 กล่อง (15 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
    ·ประเภทเดี่ยว:-01 ถึง 03 / PLC ซิลิกาเจล 60F254, -04 ถึง 06 / TLC ซิลิกาเจล 60, -07 - 09 / TLC ซิลิกาเจล60F254
    ·ความหนาของชั้น:-01 / 0.5 mm, -02/1 mm, -03/2 mm, -06, 09 / 200μm, อื่น ๆ/ 250μm
    · ไฟบอกสถานะ เรืองแสง:-04 ถึง 06 / ไม่มี อื่น ๆ/ f254
    ·ขนาดรูขุมขนเฉลี่ย:60A
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
    แผ่นเพลท พร้อม PLC โซนความเข้มข้นสำหรับการกระจาย 200 x 200 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย