AS ONE Corporation อุปกรณ์แสดงภาพการ ปริมาณลม 250 × 185 × 255

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์นี้ใช้ลมสะอาดเพื่อสร้างภาพ ปริมาณลม ในห้องคลีนรูมหรืออุปกรณ์ที่สะอาด
[คุณสมบัติ]
· หมอกที่เกิดจากอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับการกรองผ่าน ชุดกรอง HEPA และน้ำบริสุทธิ์ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ช่วยให้เกิด ปริมาณลม โดยไม่ปนเปื้อนอากาศในห้องคลีนรูม
· การเปลี่ยน ชุดกรอง เป็น ชุดกรอง ULPA (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ช่วยให้มองเห็น ปริมาณลม ISO class 4 (Class 10) ได้เช่นกัน
· ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น: อนุภาคขนาด 0.3 µm มากกว่า 99.97%
· เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ: ชุดกรอง หลัก / ชุดกรอง HEPA
· ปริมาณอากาศ: ประมาณ 0 ถึง 40 ลิตร/นาที