เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตEA321AH-10

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-AC100 ถึง 240 V
    · การใช้พลังงาน - 10VA
    ·แรงดันไฟฟ้า แรงดัน Output ออกแรงดันสูง -2000 V AC
    · สมดุล ประจุไฟฟ้า - ± 10 V หรือน้อยกว่า
    ·วิธีการปล่อยไฟฟ้า - การปล่อยโคโรนา ความถี่สูง
    ·ปริมาณการวิวัฒนาการของโอโซน - 0.04 ppm หรือน้อยกว่า (150 มม. จาก พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสียด้านหน้าตรงกลาง)
    ·การไหลของอากาศ - 1.5 ถึง 3.0 ลบ.ม. / นาที
    · มิติ -150 (W) × 50 (D) × 182 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 790g
    ·สามารถเลือกพื้นที่ในการถอดไฟฟ้าได้โดยใช้ หน้ากากระบายอากาศ ให้มาสองแบบ
    ·ด้วย ฟังก์ชั่น ล่วงหน้า เอาต์พุต ข้อผิดพลาดซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการรวมสิ่งอำนวยความสะดวก