เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล TX10 ซีรี่ส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ TX10 ซี่รีส์
เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดอุณหภูมิ รองรับการใช้งานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิล ชนิด K,J,E และ T
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบการแสดงผล : ตัวเลขดิจิตอล
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ :
- เทอร์โมคัปเปิล Type K(℃) : -200 ถึง 1372
- เทอร์โมคัปเปิล Type J(℃) : -200 ถึง 1000
- เทอร์โมคัปเปิล Type E(℃) : -200 ถึง 700
- เทอร์โมคัปเปิล Type T(℃) : -200 ถึง 400
• แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
• ขนาด (WxHxD) : 56×151×33 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ โดยไม่เกินค่าที่กำหนดไว้