タカギ マーキュリーツイスター 30m

แบรนด์ :
KABUTAKAGI

ข้อควรระวัง

  • ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。
・ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。
・ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.7
・幅(mm):380
・奥行(mm):368
・高さ(mm):399
・内径(mm):12
・長さ(m):30
・外径(mm):16.5
・蛇口側ホース:1.2m
・JANコード:4975373013727
・トラスココード:818-7575
・質量:6702g
【材質/仕上】
・フレーム:ポリプロピレン樹脂(PP)
・フレームドラム:ポリプロピレン樹脂(PP)
・ホース:塩化ビニール樹脂(耐圧糸入
・内径12mm)

ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท

タカギ マーキュリーツイスター 30m | KABUTAKAGI | MISUMI ประเทศไทย