タカギ オーロラZERO20m

แบรนด์ :
KABUTAKAGI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【特長】
    ・ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
    ・ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
    【用途】
    ・一般家庭での屋外散水用。
    【商品仕様】
    ・ホース全長(m):20
    ・適合ホース(mm)内径×外径:12~15×21
    ・使用圧力(MPa):0.7
    ・幅(mm):367
    ・奥行(mm):690
    ・高さ(mm):650
    ・巻取り長さ(m):20
    ・蛇口側ホース長さ:1.2m
    ・JANコード:4975373155717
    ・トラスココード:818-7567
    ・質量:4.84kg
    【材質/仕上】
    ・フレーム:ABC樹脂
    ・ドラム:ポリプロピレン(PP)
    ・ホース:塩化ビニール(PVC)