タカギ キモチイイシャワーT

แบรนด์ :
KABUTAKAGI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【特長】
    ・肌あたりのいい極細水流です。
    ・水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
    ・配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    【用途】
    ・浴室用。
    【商品仕様】
    ・幅×高さ(mm):65×195
    ・節水、低水圧タイプ
    ・浴室用シャワーホース
    ・各メーカー対応アダプター付
    ・最大使用可能水圧:0.7MPa
    ・耐熱温度:60℃
    ・JANコード:4975373035767
    ・トラスココード:793-0321
    ・質量:215g
    【材質/仕上】
    ・原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
    ・ゴム材料:EPDM、NBR

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท