IRIS 緊急簡易土のう 10枚スタンダード

แบรนด์ :
IRISOHYAMA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
【特長】
・水を吸わせるだけで、約5分で膨らみます。
・水を吸わせるだけで、約5分で膨らみます。
・使用後は乾燥させた後、一般ゴミとして廃棄できます。
・広い場所で便利です。
【用途】
・都市部での水害対策、少量の水の路誘導に。
【商品仕様】
・吸水前本体寸法(mm)縦×横×厚み:470×570
・吸水後寸法(mm)縦×横×厚み:450×550×70
・吸水後重量(kg):16
・吸水時間(分):5
・幅(mm):320
・奥行(mm):70
・高さ(mm):420
・吸水時間:約5分
・吸水後重量:約16kg
・JANコード:4967576166638
・トラスココード:818-4918
・単品単位数量:10枚
・質量:945g
【材質/仕上】
・ポリマー
・PP土のう袋