タカギ 洗濯機用蛇口ニップル

แบรนด์ :
KABUTAKAGI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【特長】
    ・洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。

    【商品仕様】
    ・高さ(mm):50
    ・適合コネクタ:タカギ製コネクタ全種類
    ・適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
    ・最大使用可能水圧0.7MPa
    ・耐熱温度60℃
    ・JANコード:4975373154901
    ・トラスココード:792-9226
    ・質量:37g
    【材質/仕上】
    ・ポリアセタール
    ・ステンレス
    ・ABS樹脂

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    タカギ 洗濯機用蛇口ニップル | KABUTAKAGI | MISUMI ประเทศไทย