YUKO FLEX-HONE #SC320 SC320

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างที่ลูกบอลที่ทำจากเม็ด สารขัดถู ถู สังเคราะห์ เผาผนึก ติดอยู่กับขา ไฟเบอร์ เรซิ่น ซิ่น ที่ยื่นออกมาจาก เพลา
· ขาทำจาก เรซิ่น ไนล่อน ที่มี ความยืดหยุ่น สูง ทำให้สามารถ การขัดเงา เสี้ยนภายใน ชิ้นงาน และ พื้นผิว ด้านในของชิ้นงานที่ไม่เรียบได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· SC (Shore A คาร์ไบด์) วัสดุ ชิ้นงาน ที่ค่อนข้างแข็ง (เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ชุบแข็ง ฯลฯ)
· AO (อลูมินาออกไซด์) วัสดุ ชิ้นงาน ที่ค่อนข้างอ่อน (อะลูมิเนียม สเตนเลส ทองแดง ฯลฯ) " ขนาดของเม็ดขัด หยาบ " #60, 120, 180 ใช้สำหรับ งานขัด เป็นหลัก " ขนาดของเม็ดขัด ละเอียด " #240, 320, 600 สำหรับ การขัดเงา เป็นหลัก "อลูมินาลอยตัว LA" เทียบเท่า #1,000 (สำหรับ การขัดเงา กระจก) (#20, #40, #80, #400, #800 เป็นสินค้า สั่งทำพิเศษ)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เม็ดสารขัดถู: Shore A คาร์ไบด์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร): 58.0 ถึง 61.0
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร): 6.3
· ความยาวส่วน เม็ดสารขัดถู (มิลลิเมตร): 76
· ความยาวรวม (มิลลิเมตร): 203
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร): ⌀6.3
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร): ⌀6.3
· แม้ว่า อัตราเร็วในการหมุน แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ชิ้นงาน แต่จะใช้ประมาณ 300 ถึง 1,200 รอบต่อนาที
· แม้ว่าเวลาทำงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ ของ ชิ้นงาน และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แต่จะใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 20 วินาทีเป็นเส้น ไกด์ และสำหรับการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก จะใช้เวลาประมาณ 2 วินาทีต่อการเคลื่อนตัวแบบไปกลับ
·กรุณาใช้ ของไหล งานลับคม/งาน งานลับคม/งานเจียรไน ที่ละลายน้ำได้หรือ น้ำมัน
· รหัสของทรัสโก้: 774-5575
·น้ำหนัก: 185 g
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· เม็ดสารขัดถู: Shore A คาร์ไบด์
· เพลา: ขดลวด ชุบ สังกะสี
·ส่วนแปรง: ไนล่อน