YUKO FLEX-HONE #SC600 SC600

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างที่ลูกบอลที่ทำจากเม็ด สารขัดถู ถู สังเคราะห์ เผาผนึก ติดอยู่กับขา ไฟเบอร์ เรซิ่น ซิ่น ที่ยื่นออกมาจาก เพลา
· ขาทำจาก เรซิ่น ไนล่อน ที่มี ความยืดหยุ่น สูง ทำให้สามารถ การขัดเงา เสี้ยนภายใน ชิ้นงาน และ พื้นผิว ด้านในของชิ้นงานที่ไม่เรียบได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด และ การขัดเงา เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ชุบแข็ง ฯลฯ
· SC (Shore A คาร์ไบด์) วัสดุ ชิ้นงาน ที่ค่อนข้างแข็ง (เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ชุบแข็ง ฯลฯ)
· AO (อลูมินาออกไซด์) วัสดุ ชิ้นงาน ที่ค่อนข้างอ่อน ส่วนใหญ่สำหรับ งานขัด " ขนาดของเม็ดขัด ละเอียด " #240, 320, 600 สำหรับ การขัดเงา เป็นหลัก "อลูมินาลอย LA" เทียบเท่า #1000 (สำหรับ การขัดเงา กระจก) (#20, #40, #80, #400, #800 เป็นสินค้า สั่งทำพิเศษ)
· เครื่องมือ ที่ใช้: ดอกสว่าน ลม สว่านไฟฟ้า (3 สปีด) เครื่องเจาะสว่าน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เม็ดสารขัดถู: Shore A คาร์ไบด์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร): 17.0 ถึง 19.0
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร): 4.8
· ความยาวส่วน เม็ดสารขัดถู (มิลลิเมตร): 63
· ความยาวรวม (มิลลิเมตร): 203
· อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน: 300 ถึง 1,200 รอบต่อนาที
· เวลาทำงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ ชิ้นงาน และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แต่จะใช้เวลา 10 ถึง 20 วินาทีเป็นเส้น ไกด์ แนว และสำหรับการเคลื่อนที่ไปกลับ ประมาณ 2 วินาทีต่อการไปกลับ
· กรุณาใช้ สารละลาย น้ำ (ชนิด สารละลาย ) หรือ น้ำมัน แกนหมุน เป็น งานลับคม/งานเจียรไน/ ของไหล เจียรไน
· รหัสของทรัสโก้: 774-4722
·น้ำหนัก: 45 g
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· เพลา: ขดลวด ชุบ สังกะสี