YUKO FLEX-HONE #LA1000 LA10

แบรนด์ :
YUKOCORPORATION

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · มีโครงสร้างที่เผาเม็ดสาร สารขัดถู เผาผนึก เป็นลูกบอลที่ ปลาย ของ เรซิ่น ไนล่อน ที่ยื่นออกมาจาก เพลา
    · ขาทำจาก เรซิ่น ไนล่อน ที่มี ความยืดหยุ่น สูง ทำให้สามารถ การขัดเงา เสี้ยนภายใน ชิ้นงาน และ พื้นผิว ด้านในของชิ้นงานที่ไม่เรียบได้
    · มีโครงสร้างที่ลูกบอลที่ทำจากเม็ด สารขัดถู ถู สังเคราะห์ เผาผนึก ติดอยู่กับขา ไฟเบอร์ เรซิ่น ซิ่น ที่ยื่นออกมาจาก เพลา
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · SC (Shore A คาร์ไบด์) วัสดุ ชิ้นงาน ที่ค่อนข้างแข็ง (เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ชุบแข็ง ฯลฯ)
    · AO (อลูมินาออกไซด์) วัสดุ ชิ้นงาน ที่ค่อนข้างอ่อน (อะลูมิเนียม สเตนเลส ทองแดง ฯลฯ) " ขนาดของเม็ดขัด หยาบ " #60, 120, 180 ใช้สำหรับ งานขัด เป็นหลัก " ขนาดของเม็ดขัด ละเอียด " #240, 320, 600 สำหรับ การขัดเงา เป็นหลัก "อลูมินาลอยตัว LA" เทียบเท่า #1,000 (สำหรับ การขัดเงา กระจก) (#20, #40, #80, #400, #800 เป็นสินค้า สั่งทำพิเศษ)
    · งานขัด การขัดเงา การตกแต่ง และการลบมุม พื้นผิว ทรงกระบอกด้านในของอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ
    · การลับคมกระบอกสูบต่างๆ เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายในและ กระบอกสูบไฮดรอลิก
    · การกำจัด สนิม ทำความสะอาด และ การขัดเงา พื้นผิว ด้านใน ท่อ/ สายยาง และ ท่อเหล็ก
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · เม็ดสารขัดถู: อลูมินาลอยตัว
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร): 15.0 ถึง 17.0
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร): 4.8
    · ความยาวส่วน เม็ดสารขัดถู (มิลลิเมตร): 63
    · ความยาวรวม (มิลลิเมตร): 203
    · แม้ว่า อัตราเร็วในการหมุน แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ชิ้นงาน แต่จะใช้ประมาณ 300 ถึง 1,200 รอบต่อนาที
    · แม้ว่าเวลาทำงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ ของ ชิ้นงาน และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แต่จะใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 20 วินาทีเป็นเส้น ไกด์ และสำหรับการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก จะใช้เวลาประมาณ 2 วินาทีต่อการเคลื่อนตัวแบบไปกลับ
    ·กรุณาใช้ ของไหล งานลับคม/งาน งานลับคม/งานเจียรไน ที่ละลายน้ำได้หรือ น้ำมัน
    · เครื่องมือ ที่ใช้: สว่านไฟฟ้า เครื่องเจาะสว่าน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กล ฯลฯ
    · อัตราเร็วในการหมุน คือ 300 ถึง 1,364 รอบต่อนาที ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก (เข้าและออก) จะดำเนินการพร้อมกับการหมุนพร้อมกัน
    · กรุณาใช้ ของไหล งานลับคม/งานเจียรไน แบบเปียก เช่น สารละลาย น้ำ (ชนิด สารละลาย ) หรือ น้ำมัน งานลับคม/งานเจียรไน
    · อัตราเร็วในการหมุน คือ 300 ถึง 1,528 รอบต่อนาที ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และดำเนิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก (เข้าและออก) โดยมีการหมุนพร้อมกัน
    · อัตราเร็วในการหมุน คือ 300 ถึง 1,378 รอบต่อนาที ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก (เข้าและออก) จะดำเนินการพร้อมกับการหมุนพร้อมกัน
    · รหัสของทรัสโก้: 827-9359
    ·น้ำหนัก: 45 g
    [วัสดุ/ การขัดเงา]
    · เพลา: ขดลวด ชุบ สังกะสี
    · เม็ดสารขัดถู: Shore A คาร์ไบด์
    ·ส่วนแปรง: ไนล่อน