金象 鍛造片手 3本備中鍬 柄付

แบรนด์ :
ASAKA INDUSTRIAL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【特長】
    ・頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    ・頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
    【用途】
    ・花壇、菜園などの耕起作業。
    ・根起こし作業。
    【商品仕様】
    ・頭部幅50mm
    ・頭部長さ120mm
    ・柄部長さ360mm
    ・JANコード:4960517152257
    ・質量:0.4kg
    【材質/仕上】
    ・頭部 スチール
    ・柄部 天然木

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท