พรมห้องคลีนรูม นำไฟฟ้า 600 × 900 40 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

แบรนด์ :
TGK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] เมื่อลอกออก แทบไม่มีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นและไม่มีฝุ่นถูกดึงดูด
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ขนาด (มม.): 600 × 900
    · จำนวน (ผ้าใบแลพแผ่นชีต): 40 กอง × 1
    · ความหนา: 0.07 มม. ( ฟิล์ม PE 0.06 มม. / กาว 0.01 มม.)
    · ความต้านทานพื้นผิว (พื้นผิว): 5.0 × 10¹⁰ Ω (วัดพื้นผิวกาว ใช้ตัวต้านทานสูง)
    · ความต้านทาน พื้นผิว ( พื้นผิว กาว ): 1.47 (JIS-Z-0237)
    · แรง กาว : 178 N / 25 mm (JIS-Z-0237)
    · แรงปลดด้านหลัง: 200 N/25 มม. (JIS-Z-0237)
    · ปล่อย คุณสมบัติ ไฟฟ้าสถิต : 20 V หรือน้อยกว่า (หลังจากปล่อย แผ่น ที่ใช้แล้วที่อุณหภูมิ 25 °C และ 40% RH ด้วยเวลาปล่อย 1 ถึง 2 วินาที ปริมาณไฟฟ้าสถิตที่สร้างขึ้นจะถูกวัดด้วยอิเล็กโตรมิเตอร์ที่ พื้นผิว )
    · เวลาการสลายตัว (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ±5 kV): 1 วินาทีหรือน้อยกว่า (FTMS-101C-4046 20 °C 15%RH), 0% (5 kV ถึง 0 V)
    · * ข้อมูลนี้เป็น ค่า ตัวอย่าง ไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน